Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de torque
Sensores de torque sem contato
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Nm)
.02 – 20000
-
Faixa de escala completa (lbf)
.015 – 16000
-
Supply Voltage (VDC)
12
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±.1
Operação/Aplicação
-
Velocidade de rotação (RPM)
4000 – 20000
-
Output Signal Type
±10 V
Outro
-
Direção de Força
No sentido anti-horário, No sentido horário
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TOR0004