Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Seu elemento de detecção é baseado em extensômetros de camada fina em uma configuração de ponte de Wheatstone proporcionando excelente estabilidade de temperatura. Opcionalmente, o sensor de torque pode receber um amplificador integrado para saída de alto nível. As faixas intermediárias estão disponíveis sem custo extra. Com muitos anos de experiência como designer e fabricante de sensores, a TE normalmente trabalha com os clientes para projetar ou personalizar sensores para usos específicos e ambientes de teste. Para atender às necessidades, também oferecemos sistemas completos. Os componentes combinados (sensor, energia, amplificador e tela digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato.

VANTAGENS

  • Acoplamento macho quadrado
  • Variam de ±5 a ±7.000 Nm
    (de ±4 a ±5.600 lbf.ft)
  • Aço Inoxidável
  • Bucim de cabo ou Saída do conector
  • Amplificador embutido por solicitação
  • Indicado para aplicações estáticas
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de torque  Sensores de torque estáticos

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Nm) 5, 15, 20, 50, 100, 160, 300, 800, 5000

  • Faixa de escala completa (lbf) 4, 12, 16, 40, 80, 128, 240, 640, 4000

  • Supply Voltage (VDC) 1 – 10, 10 – 30, -15 – 15

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Operação/Aplicação

  • Velocidade de rotação (RPM) Estático

  • Output Signal Type  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Outro

  • Direção de Força  No sentido anti-horário, No sentido horário

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TOR0005

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo