Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores de volante FCA7300 são projetados para testes automotivos e fornecem uma medição "all-in" abrangente.  Esta geração de transdutores incorpora inúmeras funções tecnológicas, tais como: 

  • Reinicialização de ângulo, calibração de torque
  • Sinal de acionamento de partida para o sistema de aquisição de dados remoto
  • Processamento do codificador óptico para evitar a necessidade de componentes eletrônicos TTL externos 
  • Cinco sinais de saída analógicos simultâneos
  • Supressão da influência do atrito do rolamento no torque, permitindo alta precisão para medições de baixo torque
  • O design de baixo perfil mantém as mesmas condições de direção dos volantes padrão
  • O conjunto do sensor pode ser facilmente montado em qualquer veículo convencional com flanges opcionais

Características do Produto

  • Função de calibração de derivação integrada
  • Universal – pode ser instalado em qualquer veículo convencional
  • Instalação rápida através dos adaptadores de montagem
  • 10x proteção FS contra sobrecarga de torque
  • Líder de precisão do mercado
  • Baixa profundidade de instalação
  • Codificador óptico de 3.000 pontos para medição de ângulo/velocidade
  • Sinais angulares/velocidade processados internamente para gerar saídas analógicas
  • Recurso de acionamento de aquisição remota de dados
  • Não há necessidade de componentes eletrônicos TTL externos
  • Paradas de direção ajustáveis opcionais disponíveis (dobragem automática para segurança)

Aplicações

  • Design e testes automotivos
  • Testes de manutenção em caminhões
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de torque  Sensores de torque automotivo

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Nm) 4, 15, 20, 25, 30, 40, 150, 200, 250

  • Faixa de escala completa (lbf) 3.2, 12, 16, 20, 24, 32, 120, 160, 200

  • Supply Voltage (VDC) 10 – 28

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.15

Operação/Aplicação

  • Velocidade de rotação (RPM) 180

  • Output Signal Type  ±10 V

Outro

  • Direção de Força  No sentido anti-horário, No sentido horário

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TOR0008

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo