Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de torque
Sensores de torque sem contato
Características elétricas
-
Faixa de escala completa (Nm)
5 – 1000
-
Supply Voltage (VDC)
11.5 – 30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
-
Accuracy (% of FS)
±.3
Operação/Aplicação
-
Velocidade de rotação (RPM)
9000 – 22000
-
Output Signal Type
±5 V
Outro
-
Mudança Zero na CTR (%FS/°C)
±2.5/50
-
Mudança de sensibilidade (%FS/°C)
±1/50
-
Direção de Força
No sentido anti-horário, No sentido horário
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TOR0010