Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Contactor

Recursos de configuração

  • Número de contato dos polos  3

  • Disposição de contato  3 formato A, TPST NO, 3PST, 3PST-NO, 3PST-NO-DB

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 50, 60, 70, 75, 110, 130, 175, 200, 240, 250, 260, 275, 350, 500, 800

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 28, 32, 38

Características do corpo

  • Tipo de invólucro  Selado

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação auxiliar  6-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A, Conector de fio, rebite UNC-2A 8-32

  • Tipo de conexão da terminação principal  1/4-28 UNF-2A, Parafuso 1/4-28 UNF-2A, Parafuso 10-32 UNF-2A, Parafuso 3/8-24 UNF-2A, Parafuso 8-32 UNC-2A

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  6-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A, Conector, Rebite UNC-2A 8-32

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Operação/Aplicação

  • Sistema de atuação  CC

  • Sistema magnético de bobina  Engate

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TPST-AC-CONT

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo