Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de parede  Parede Única

Recursos de configuração

  • Número de condutores  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do fio (base)  Preto, Vermelho

  • Material de isolamento de fio e cabo  Poliolefina Flexível

  • Cor do cabo  Preto

  • Material condutor  Cobre com revestimento de estanho, Cobre revestido de estanho

Dimensões

  • Diâmetro do cabo externo (mm) 5.2, 12,5

  • Diâmetro do cabo externo (in) .205, 0,492

  • Faixa do diâmetro do condutor  3,6 mm [ 0,142 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) 6, 25

Condições de uso

  • Tipo de cabo  Energia, TR16

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) '-55 – 125

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TR-CABLE

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo