O sensor de tráfego piezoelétrico RoadTrax BL Brass Linguini (BL) foi projetado para instalação permanente ou temporária na superfície da estrada para a coleta de dados de tráfego.
Tipo de sensor de tráfego:Sensores de tráfego piezoelétricos
Disponivel de
Visão geral
O sensor de tráfego piezoelétrico RoadTrax BL está disponível tanto como um sensor classe I (pesar em movimento) quanto como sensor classe II (contagem, classificação, cabines de pedágio, luzes vermelhas, etc.).
A construção única do sensor permite a instalação direta na estrada em um formato flexível para que possa se adequar ao perfil da estrada. A construção plana do sensor proporciona uma rejeição inerente ao ruído da estrada devido à curvatura da estrada, pistas adjacentes e ondas de arco de veículos que se aproximam. O pequeno corte na estrada minimiza os danos causados à estrada, acelera a instalação e reduz a quantidade de rejunte utilizado para a instalação. O sensor RoadTrax BL está disponível tanto como um sensor classe I para o mais alto nível de uniformidade necessário para aplicações de pesagem em movimento quanto como um sensor classe II que é mais econômico para contagem, classificação, cabines de pedágio de alta velocidade, detecção de velocidade e câmeras de luz vermelha.
Os sensores de eixo RoadTrax BL da TE são fabricados com nosso cabo PVDF (piezoelétrico) exclusivo para monitoramento dinâmico do tráfego rodoviário. Altamente precisos para velocidade e classificação, robustos, de baixo custo, fáceis de instalar e com uma ótima relação sinal-ruído, esses sensores agregam um valor tremendo.
Dimensões finais: 0,260" de largura x 0,063" de espessura; 0,005"
Cabo de sinal passivo: tipo RG 58 com uma capa de cabo externa classificada para enterro subterrâneo/direto. O OD do cabo é de 0,187" (4,75 mm). A capacidade nominal do cabo é de 27 pF/ft (89 pF/m).
Suportes: dois tamanhos de suportes de instalação estão incluídos com os sensores, suportes de 3/4" (pequenos) e suportes de 1" (grandes). Há um suporte pequeno e um grande por 6" (150 mm) de comprimento do sensor.
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Tipo de sensor de tráfego Sensores de tráfego piezoelétricos