Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O sensor QL WIM oferece medições precisas e exatas de peso de veículos pesados sob condições de tráfego de rolamento.

Vantagens

  • Tecnologia de sensoriamento de quartzo
  • Alta sensibilidade, saída de carga
  • Menor altura do sensor para facilitar a instalação no pavimento rodoviário
  • Medidas de baixas a altas velocidades
  • Ampla gama de peso capaz
  • Coeficiente baixo de temperatura 
  • Alta precisão de medição, estabilidade a longo prazo e uniformidade
  • Estrutura mecânica robusta

Aplicações

  • Pesagem do veículo em movimento
  • Proteção de ponte
  • Aplicação direta do peso
  • Projeto de pavimento 
  • Pesagem da praça de pedágio
  • Monitoramento de fluxo de tráfego
  • Pré-seleção acima do peso
  • Fiscalização acima do peso
  • Coleta de dados de tráfego para projeto e gestão de pavimentos

Conformidade

O sensor QL WIM atende aos requisitos da UE, COST 323 A (5), ASTM Americano 1318-09 Tipo III e os requisitos chineses GB/T 21296-2007. Destina-se a ser utilizado em pré-seleção de média velocidade de veículos com excesso de peso e pesagem na praça de pedágio. Em combinação com um amplificador de carga e sistema de processamento de sinal, ele mede com precisão as velocidades de 5 a 200 km/h.

 

Nota: o desempenho final do sistema (precisão de pesagem e alcance de velocidade) depende das condições do pavimento, da qualidade da instalação, dos algoritmos do sistema WIM e de outras variáveis.

  1. Sensor de pesagem em movimento QL (em inglês)

O sensor de tráfego de pesagem em movimento QL Quartz fornece dados precisos para pesos brutos de veículos e cargas individuais de eixo em várias velocidades, pesos e temperaturas. Assista a este vídeo para saber mais.

Perguntas frequentes
  • Quanto tempo vai durar o sensor de pesagem em movimento de quartzo QL (QL WIM) na estrada?

O sensor QL Quartz WIM foi projetado para uma longa vida na estrada.  Durante o desenho do sensor, foi feita a Análise de Elementos Finitos do computador na seção transversal de alumínio para garantir que mesmo com as cargas mais pesadas e repetitivas que nenhuma parte da estrutura ultrapassasse os limites plásticos do material.  Além disso, os componentes utilizados no design e na construção do sensor têm um histórico comprovado.  O sensor é totalmente blindado para que não seja afetado por interferência elétrica ou raio.  Como qualquer um no sensor rodoviário, a vida útil do sensor será impactada pela qualidade da estrada.  A seção rodoviária onde o sensor de pesagem de quartzo QL está instalado precisa estar de acordo com as guias de design ASTM 1318-09 ou COST 323.

 

  • Que interface eletrônica é necessária?

O Sensor de pesagem em movimento de quartzo QL foi projetado para ser usado com sistemas WIM disponíveis comercialmente que possuem uma placa de interface Piezo. O QL gera uma carga que é então tipicamente digitalizada para analisar o peso do eixo e do veículo.  O QL dá um sinal de ida negativo que é como outros sensores no mercado.

 

 

  • O sensor de pesagem em movimento de quartzo QL pode ser instalado em asfalto ou concreto?

O sensor QL WIM pode ser instalado em Asfalto ou Concreto (Cimento Portland).  A vida útil de uma estrada de Cimento Portland é tipicamente mais longa que a de uma estrada de asfalto.  Portanto, normalmente seria recomendado instalar o sensor QL WIM em uma estrada de Cimento Portland. No entanto, muitas instalações serão feitas em vias asfálticas.  É essencial que a estrada esteja em boas condições, sem rachaduras ou juntas na localização dos sensores.  Precisa ser espesso o suficiente para sustentar as cargas pretendidas.  Ele precisa ser suave e plano antes e depois do sensor, de acordo com as diretrizes ASTM/COST 323.

 

  • Um rejunte de instalação está disponível para o sensor de pesagem em movimento de quartzo QL?

O rejunte de instalação está disponível na TE Connectivity.  É um epóxi especialmente formulado que é vendido como um kit.  Um kit será suficiente para instalar um sensor. Há 3 peças no kit: resina, endurecedor e um material de enchimento de sílica.  As instruções são fornecidas no kit e também há instruções de instalação com cada um dos sensores.  O Epóxi é misturado de acordo com as instruções usando uma pá de mistura e uma broca elétrica.  O epóxi é derramado parcialmente no slot cortado e preparado, e depois espalhado nas laterais.  O sensor é colocado no slot e uma quantidade adicional de epóxi poderá ser necessária.

     

  • O sensor de pesagem em movimento de quartzo QL pode alcançar a precisão ASTM ou COST 323?

A precisão que pode ser alcançada com o sensor de quartzo QL WIM dependerá de fatores variados para incluir o número de sensores usados e a configuração; o sistema WIM utilizado; e a qualidade da estrada.  ASTM 1318-09 III e COST 323 A(5) podem ser alcançados com o sensor QL em aplicações rodoviárias do mundo real.

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Dimensões

  • Comprimento do cabo (m) 40, 100

  • Comprimento do cabo (ft) 328.1, 131.24

  • Comprimento do produto (m) 1, 2, 1.75, 1.5, .5

  • Comprimento do produto (ft) 3.28, 4.92, 1.64, 6.56, 5.74

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor de tráfego  Sensor WIM de quartzo

Outro

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TRA0009

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.