Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Exatidão (%)
±2
-
Humidity Sensor Product Type
RHT
-
Interface Signal Type
Analog, Digital
Características elétricas
-
Robustez ESD (kV)
± 8
-
Tensão de abastecimento (pico) (V)
5.5
-
Consumo da corrente (mA)
1, 161
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Faixa operacional de umidade (%RH)
0 – 100
-
Precisão de temperatura (°C)
± .2
Outro
-
Tempo de resposta (seconds)
3
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-TRS0001