Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os sensores de velocidade da plataforma da TE Connectivity são sensores sem contato que medem a velocidade de entrada ou saída de uma engrenagem de transmissão. A tecnologia é baseada no efeito Hall/MGR, com um ímã integrado para detectar a velocidade e a direção de uma roda de engrenagem ferromagnética. Diversos conectores e cabos de diferentes comprimentos estão disponíveis. Para atender às exigências atuais em segurança funcional do mercado, esses sensores são qualificados até o nível ASIL B com as mais novas gerações de circuitos integrados. Nossos sensores da plataforma são projetados para ambientes automotivos adversos, como grupos motopropulsores que devem suportar altas temperaturas, vibração e choque, além de cumprir requisitos de vedação.

Destaques do Produto

  • Acionado por uma roda de engrenagem ferromagnética
  • Interface com detecção de direção
  • Interface do conector vedada de acordo com o padrão IP6K9K
  • Robusto para ambientes adversos

Características e Vantagens

  • Sensor de velocidade sem contato
  • Diferentes opções de forma disponíveis
  • Segurança funcional certificada até o nível ASIL B
  • Capacidade diagnóstica devido à interface de dois fios
  • Projetado para ambientes adversos em que condições de vibração e choque estão presentes
  • Temperatura de operação de até +140 °C
linha horizontal

Conecte-se conosco

Na TE, entendemos o papel essencial de sensores precisos e de alta qualidade na engenharia automotiva. Nossas soluções, desenvolvidas com capacidades avançadas de engenharia e profundo conhecimento de cada aplicação na indústria, são concebidas sob medida para atender aos requisitos técnicos mais exigentes. Em todo o mundo, garantimos um serviço ágil e uma integração perfeita a sistemas já existentes. Se você está procurando sensores confiáveis e de alto desempenho, conecte-se com a TE. Nossa equipe está pronta para conversar sobre como podemos contribuir para o sucesso do seu próximo projeto com nossas soluções personalizadas em sensores. 




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Operação/Aplicação

  • Functional Area  Brake & Safety, eMotor, Transmission

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Automotive

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TRS0027

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo