Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

As juntas TSJ são projetadas para instalação simples e fácil. Eles fazem parte da linha de acessórios para cabos da TE, conhecida há mais de 60 anos por sua expertise, confiabilidade e qualidade. As conchas articuladas de poliestireno rígido e transparente fornecem dimensões generosas de junção e permitem uma visualização fácil para verificar o posicionamento do conector e o preenchimento de resina. As conchas articuladas são fornecidas completas com tiras de vedação de espuma pré-aplicadas, clipes de fixação e fita de vedação. Preencher a junta fica mais fácil com um funil adequado e tampa de vedação.

Todas as juntas são fornecidas com a linha de conectores mecânicos B&H da TE Connectivity. Esses conectores vêm completos com coberturas de isolamento moldadas que oferecem isolamento confiável e robusto, reduzindo o tempo de instalação e tornando o trabalho mais fácil e seguro.

Para aplicações acima de 70 mm², temos kits completos com conectores mecânicos controlados por cisalhamento adequados para condutores multifilares, sólidos, setoriais e redondos.

Os componentes para a conexão da armadura estão incluídos no kit. A conexão de continuidade é um condutor flexível isolado com classificação de curto-circuito adequada para circuitos protegidos por fusíveis.

As juntas são preenchidas com uma resina qualificada e bem estabelecida, com a opção de resina de poliuretano em duas partes ou

Resina ecológica Guroflex-N™.  Cada opção é fornecida em bolsas laminados de papel alumínio flexíveis para fácil mistura e derramamento. Os kits de resina têm uma vida útil completa de 2 anos.

Cada kit de juntas inclui instruções claras e detalhadas de instalação. Os componentes do kit são bem protegidos em embalagens robustas com rotulagem clara.

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Uma ampla gama de juntas retas cheias de resina e juntas de ramificação para cabos de alimentação blindados de baixa tensão com tamanhos de condutor de até 400 mm²
  • Projetado com dimensões generosas para acomodar conectores mecânicos modernos que não precisam de ferramentas especiais de instalação
  • A combinação de resina fornecida com o kit em um saco de câmara dupla fornece isolamento, vedação e proteção mecânica para a junta completa
  • Cápsulas de juntas rígidas e transparentes para auxiliar a instalação correta
  • Os componentes para a conexão de continuidade da armadura estão incluídos em todos os kits.
  • Qualificado para padrões nacionais e internacionais de desempenho
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Geometria da torneira  Y

  • Preenchedor  PowerGel, PU RAPID 4300B / GUROFLEX, Resina de poliuretano

  • Sistema de Material  Poliuretano de duas partes

  • Vida útil  3 anos, Ilimitado

  • Selo do estojo  Clipe

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Selo de cabo  Espuma

  • Joints & Splices Connector Type  Connector Wedge, Mechanical

  • Embalagem de preenchimento (D/C)  Sacos de Câmara Dupla

  • Installation Technology  Resin

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Branch Joint, Capuz para cabos, Connection Box, Gaxeta de gel LV, Inline Joint, Link Box, Wedge link

  • Estilo da blindagem do cabo  Chumbo de bainha, Fio de cobre, Vários LV

  • Método de fechamento  Clipe

Recursos de configuração

  • Número de fios de ramificação (Max)  1, 0

  • Número de Núcleos  1, 4

  • Número de fios principais (Max)  1, 2

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 12, .6/1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Laranja, Preto, Transparent

  • Maleabilidade  Semiflexível

  • Material de Isolamento  Plastic, XLPE/EPR

Acessório mecânico

  • Reforço Mecânico  Presilha de cabo

Características da habitação

  • Armação  Não, SWA

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²) 6, 16, 35, 70, 120, 185, 300

  • Altura (Instalada) (mm) 40, 57, 150, 190, 600

  • Largura (Instalada) (mm) 45, 50, 410, 500, 518, 820

  • Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm) 5, 10

  • Comprimento (Instalado) (mm) 115, 230, 300, 894, 1053, 1090, 1219, 1231, 1996, 2143, 2175, 2288

  • Conexão de cabo  Conector mecânico

  • Volume de preenchimento (l) 12, 18.9, 30, 41.72, 46.2, 46.94, 83.44, 93.88

  • Compatible Cable Cross-Section - Branch (Min) (mm²) 35, 95

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 35, 300, 16 – 25, 70 – 95, 185 – 240, 70 – 300, 120 – 150, 95 – 300, 16 – 35, 185 – 300, 6 – 10

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 350 – 500

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 4, 35, 70, 300

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 185, 300

  • Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm) 17, 23

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  EN 50393, ENA TS 09 23 Issue 2

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Cardbox, Palete, Saco, Saco plástico em caixa mestra

  • Quantidade de embalagem  1, 12

Outro

  • Uso do produto  Ao ar livre e enterrado diretamente, Cabos de Alimentação, Capuz para cabos flexível para extremidade do potenciômetro, Conexão de ligação de aterramento nas articulações de transição, Fixação de terminação aérea, Gaxetas/emendas, Tirante de cunha da caixa de ligação LV

  • Instrução de instalação  Inglês

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TSJ

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo