Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
-
Capacidade de conexão
Único
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Náilon
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida
Receptáculo
-
Largura da guia compatível
4.75 mm [ .187 in ]
-
Espessura da guia compatível (mm)
.51, .81
-
Espessura da guia compatível (in)
.02, .032
-
Orientação da terminação
Sinalizador
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento terminal
Estanho
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F, Tab-Lok
-
Tipo de barril
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Depressão
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.79 – 3.81, 1.52 – 2.8, 2.79 – 4.06
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.06 – .11, .11 – .16, .11 – .15
-
Espessura do material terminal (mm)
.33, .36
-
Espessura do material terminal (in)
.013, .014
-
Comprimento do produto (mm)
23.11, 23.16
-
Comprimento do produto (in)
.909, .91
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 14, 22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²)
.82 – 2.08, .32 – .82
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
2200, 2400
-
Método de embalagem
Tira/Carretel
Outro
-
Cor do barril
Branco, Natural
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-UL8-187