Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
-
Capacidade de conexão
Único
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Náilon
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida
Receptáculo
-
Largura da guia compatível
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação
Reto
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento terminal
Sem revestimento
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F
-
Tipo de barril
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Depressão
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
3.05 – 4.32, 2.79 – 4.57, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.32, 3 – 4.3
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.11 – .17, .09 – .13, .12 – .17, .11 – .18
-
Espessura do material terminal
.41 mm [ .016 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
33.53, 34.67, 34.7, 34.86
-
Comprimento do produto (in)
1.32, 1.365, 1.366, 1.37
-
Tamanho do fio (AWG)
18 – 14, 22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²)
.82 – 2.08, .32 – .82, .2 – .8, .8 – 2
-
Tamanho do fio (CMA)
1624 – 4107
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E66717
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
2000, 8000
-
Método de embalagem
Tira/Carretel
Outro
-
Cor do barril
Branco, Natural
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-UL8-2502