Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção
Baixo, Normal
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
-
Capacidade de conexão
Único
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento
Náilon
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida
Receptáculo
-
Largura da guia compatível
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação
Sinalizador
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento terminal
Estanho
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem F, Tab-Lok
-
Tipo de barril
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Depressão
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.79 – 4.06, 1.27 – 2.54
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.05 – .1, .11 – .16
-
Espessura do material terminal
.41 mm [ .016 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
22.99, 23.03
-
Comprimento do produto (in)
.905
-
Tamanho do fio (AWG)
20, 18 – 14, 22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²)
.51, .82 – 2.08, .32 – .82
Condições de uso
-
Opção de isolamento
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -40 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 302, -40 – 221
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0, UL 94V-2
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E66717
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1800, 7200
-
Método de embalagem
Tira/Carretel
Outro
-
Cor do barril
Natural, Preto
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-UL8-25021