Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Tecnologia ultrassônica comprovada combinada com eletrônica compacta
  • Melhor desempenho em líquidos aerados
  • Design econômico para espaços apertados e substituição direta do interruptor de flutuação eletro-óptica e mecânica

Recursos padrão 

  • Alta pressão até 250 PSIG (1724 Kpa) 
  • Saída: saída do relé, 0,5 amp SPST (normalmente aberto)
  • Sem peças móveis, fácil de instalar
  • Entrada de 5 a 30 VDC
  • Técnicas de filtro digital melhoram o desempenho

Características opcionais

  •  Potência de entrada de 3,3 volts
  • Eletropolimento
  • Alta pressão de até 500 PSIG (3447 Kpa)
  • Relé normalmente fechado ou saída de circuito de potência, molhado 20±1 mA; seco 4±1 mA 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipos de sensores ultrassônicos  Sensores de nível de líquido Point

  • Estilo de sensores ultrassônicos  Lacuna

Características elétricas

  • Output Type  30 V, 3 W Relay

  • Tensão de entrada (VDC) 5 – 30

Dimensões

  • Comprimento do cabo (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • Comprimento do cabo (ft) 1, 4, 10, 20

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Pressão (psi) 250

  • Intervalo de ponto de atuação/sensoriamento  .25 polegadas

Outro

  • Ajuste  1/2 NPT, 1/4 NPT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ULT0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo