Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipos de sensores ultrassônicos
Sensores de nível de líquido Point
-
Estilo de sensores ultrassônicos
Lacuna
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VDC)
5 – 30
-
Output Type
Analog 4 - 20 mA Power Loop
Dimensões
-
Comprimento do cabo (m)
.31, 1.22, 3.05, 6.1
-
Comprimento do cabo (ft)
1, 4, 10, 20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Pressão (psi)
250
-
Intervalo de ponto de atuação/sensoriamento
.25 polegadas
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-ULT0002