Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O LL-10 emprega tecnologia ultrassônica comprovada e eletrônica integral de estado sólido.  O Solid State Float™ proporciona uma operação confiável em praticamente qualquer líquido e elimina falhas devido à vida mecânica finita inerente ao projeto da flutuação mecânica. Com componentes eletrônicos totalmente vedados com epóxi, combinados com tecnologia de detecção ultrassônica, o Solid State Float™ foi projetado para anos de serviço sem manutenção.

VANTAGENS

  • Alta pressão até 1000 PSIG (6895 Kpa) 
  • Saída: saída de relé, 1 ampere SPDT (normalmente aberto) 
  • Sem peças móveis, fácil de instalar 
  • Entrada de 5 a 30 VCC 
  • Técnicas de filtro digital melhoram o desempenho 

Características opcionais

  • Eletropolimento 
  • Temperaturas mais altas até 212 °F (100 °C) 
  • Saída de loop de potência, 4 – 20 mA 

APLICAÇÕES

  • Proteção de bomba
  • Tanques de armazenamento
  • Compressores
  • Equipamento médico e laboratorial
  • Linhas de abastecimento hidráulico
  • Detecção de filme de óleo
  • Reservatórios de arrefecedores
  • Corte de água da caldeira
  • Sistemas de esgoto
  • Linhas de tubulação
  • Reservatórios hidráulicos e lubrificantes
  • Resfriadores  
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipos de sensores ultrassônicos  Sensores de nível de líquido Point

  • Estilo de sensores ultrassônicos  Ponta

Características elétricas

  • Output Type  1 A SPDT

  • Tensão de entrada (VDC) 5 – 30

Dimensões

  • Comprimento do cabo (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • Comprimento do cabo (ft) 1, 4, 10, 20

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Pressão (psi) 1000

  • Intervalo de ponto de atuação/sensoriamento  12 polegadas, 18 polegadas, 2.25 polegadas, 24 polegadas, 6 polegadas

Outro

  • Ajuste  3/4 NPT

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-ULT0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo