Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossas alças bimetálicas para Parafuso Torquimétrico VCXI apresentam nossa tecnologia de parafuso de cabeça de cisalhamento. O cilindro de alumínio de nossas alças bimetálicas possui um parafuso de cabeça de cisalhamento que garante que o torque correto seja aplicado. Consequentemente, a força de contato ideal é gerada e a resistência à conexão é minimizada. Não são necessárias ferramentas específicas, e apenas um parafuso é necessário para garantir o aperto dessas alças bimetálicas para Parafuso Torquimétrico. A superfície interna da peça de alumínio é ranhurada na fase de fabricação e lubrificada para garantir um contato elétrico eficaz com os condutores a serem unidos.

Nossas alças bimetálicas para Parafuso Torquimétrico são projetadas para conectar um condutor de alumínio a uma barra de cobre em aplicações de baixa e média tensão.

barra

Principais Características

  • Aceita cabos de alumínio e cobre
  • Base de cobre compatível com as bases dos aparelhos a serem conectados
  • Tomada de alcance, estoque reduzido, apenas 5 tipos de alças para conectar de 25 a 500 mm²
  • Compacto, pode ser montado em disjuntor
barra
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Do que é feita a alça bimetálica para parafuso de cisalhamento VCXI da TE?

Resposta: O cilindro da nossa alça bimetálica para Parafuso Torquimétrico VCXI é feita de alumínio e sua base é feita de cobre. Ambas as partes são soldadas usando tecnologia de soldagem por fricção.

 

Pergunta: Para que a VCXI é usada?

Resposta: Nossa VCXI é usada para conectar condutores industriais de alumínio ou cobre a uma barra de cobre.

 

Pergunta: Como faço para instalar as alças bimetálicas para Parafuso Torquimétrico da TE?

Resposta: Nossas alças VCXI integram cabeças de Parafusos Torquimétricos, que garantem que o torque correto seja aplicado a cada parafuso e, consequentemente, que a força de contato ideal seja gerada. Isso minimiza a resistência à conexão. Apenas uma chave padrão é necessária para apertar os Parafusos Torquimétricos de cabeça que controlam o torque de aperto.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tamanho do rebite  M12

  • Installation Technology  Shear Bolt

Recursos de configuração

  • Visual Inspection  No

  • Número de parafusos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 1

Características do corpo

  • Compatible Conductor Material  Aluminum, Copper

  • Tipo de condutor  Trefilado

  • Material do produto primário  Alumínio, Cobre

  • Bloqueado  Sim

Dimensões

  • Tamanho da cabeça do parafuso (pela parte plana) (mm) 10, 13

  • Faixa de diâmetro interno (mm) 20

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 250, 1/0 – 4/0, 4/0 – 250, 4/0 – 350, 4 – 1/0, 4 – 2/0, 500 – 1000

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 25 – 70, 50 – 120, 25 – 50, 95 – 185, 95 – 120, 120 – 185, 50 – 95, 240 – 500, 150 – 185, 150 – 300

  • Diâmetro do orifício da palma  6, 10, 12, 13, 16

Operação/Aplicação

  • Mechanical Connector Product Type  Terminal Lug

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  IEC 61238-1 Class A

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África, Mundial

Outro

  • Tipo de medidor condutor  Métrica

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-VCXI

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo