Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado
Com, Sem
-
Estilo do atuador
Atuador embutido, Atuador estendido
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel (mm)
22.5
-
Número de Atuadores
Único
-
Tipo de feedback da chave/interruptor
Não tátil
-
Função operacional
Momentâneo
Características do corpo
-
Força do atuador (g)
350
-
Método de selo
Anel de vedação de borracha
-
Material do estojo
Poliamida
-
Material do atuador
Policarbonato
-
Perfil do Atuador
Descarga, Estendido
-
Estilo de bucha
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha
M20 x 1.5
-
Cor do atuador
Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Preto, Verde, Vermelho
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel
-
Método de conexão
Aparafusado
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-W06-LHB