Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conexão do comutador  Terminal de parafusos

  • Tipo de produto do comutador do botão de pressionar  Parada de emergência

  • Iluminado  Com, Sem

  • Estilo do atuador  Atuador superior

Recursos de configuração

  • Tamanho do recorte do painel  22.3 mm [ 0.88 in ]

  • Configuração (curso do polo)  Polo duplo - Acionamento único, Polo três - Acionamento único, Polo único - Acionamento único

  • Número de Atuadores  Único

  • Ação instantânea  Com

  • Tipo de feedback da chave/interruptor  Tátil e auditivo

  • Função operacional  1 norm. aberto e 1 norm. fech., 1 polo, NO, Mantido, NC, NC e NC

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 10

  • Faixa de tensão de operação (VAC) 120

Características do corpo

  • Força do atuador  4079 g [ 144 oz ]

  • Orientação do produto  Vertical

  • Método de selo  Anel de vedação de borracha

  • Material do estojo  Poliamida

  • Material do atuador  Poliamida

  • Perfil do Atuador  Estendido

  • Estilo de bucha  Roscado

  • Tamanho do segmento de bucha  M22 x 1

  • Cor do atuador  Vermelho

Recursos de contato

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Acessório mecânico

  • Método de conexão  Aparafusado

Dimensões

  • Diâmetro da bucha  22 mm [ .87 in ]

  • Comprimento da bucha (mm) 45.6, 45.7

  • Comprimento da bucha (in) 1.8

  • Comprimento do atuador  33 mm [ 1.3 in ]

Operação/Aplicação

  • Deslocamento total do atuador  8 mm [ .3 in ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Características da embalagem

  • Método de embalagem  A granel

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-W06-P2240

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo