Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador
Terminais de fio, Terminais de solda
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar
Antivândalo
-
Iluminado
Com
-
Estilo do atuador
Atuador redondo
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel
12 (diâmetro) mm [ .47 (Diâmetro) in ]
-
Configuração (curso do polo)
Polo único - Acionamento único
-
Número de Atuadores
Único
-
Ação instantânea
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor
Auditivo
-
Função operacional
Desligado (Ligado), Momentâneo
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
0,1
-
Intervalo de tensão de operação (VDC)
24
Características do corpo
-
Força do atuador
305,9 g [ 10,7 oz ]
-
Orientação do produto
Vertical
-
Material do estojo
Aço Inoxidável
-
Material do atuador
Aço Inoxidável
-
Perfil do Atuador
Descarga, Estendido
-
Estilo de bucha
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha
M12 x .75
-
Cor do atuador
Natural
Recursos de contato
-
Material base de contato
Latão
-
Material de revestimento de contato do comutador
Ouro
Características da habitação
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-20 – 55
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-W08-AS120124