Produto | Código da peça da TE | Documentos | Disposição de contato | Sistema de atuação | Tensão nominal da bobina | Tensão nominal de contato | Potência nominal da bobina | Tipo de conexão da terminação principal | Tipo de conexão da terminação da bobina | Tipo de montagem do produto | Tipo de invólucro | Temperatura do ambiente (máx) | Classe de largura (mecânica) | Conformidade com RoHS da UE |
---|
| 1956024-9 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 5 | 250 | .17 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1956024-5 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 48 | 250 | .217 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1956024-6 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 48 | 250 | .217 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1956024-8 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 60 | 250 | .176 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1415068-1 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 5 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1393236-6 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 48 | 250 | .217 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1-1956024-0 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 5 | 250 | .17 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1956024-2 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 12 | 250 | .17 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1956024-7 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 60 | 250 | .176 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1416101-1 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 12 | 240 | .184 | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 3-1416101-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CA | - | 240 | - | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 3-1416101-0 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 240 | .22 | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 1956024-3 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 250 | .17 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1956024-1 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 12 | 250 | .17 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 9-1415067-1 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 5 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1416101-2 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 240 | .22 | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 1956024-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 250 | .17 | Socket Pins | Socket Pins | Suporte de soquete | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1393236-1 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 5 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1416100-2 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 240 | .22 | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 3-1416100-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CA | - | 240 | - | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 3-1393236-5 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 48 | 250 | .217 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1393236-2 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 5 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1393236-5 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 12 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1393236-8 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 12 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1393236-7 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 12 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1393236-7 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 48 | 250 | .217 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 8-1415067-1 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 5 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 5-1415063-1 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 24 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1416100-0 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 240 | .22 | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 1-1393236-3 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 12 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 1-1415068-1 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 5 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1416100-1 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 12 | 240 | .184 | Terminal de parafuso | Screw Terminals | Trilho DIN | Capa antipoeira de plástico | 55 | 6 – 8 | - |
| 1393236-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 12 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 2-1393236-4 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 2-1393236-5 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 24 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1393236-8 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 48 | 250 | .217 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 2-1393236-1 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 2-1393236-2 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 24 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 2-1415068-1 | 3D PDF | 1 Forma A (SPST-NO) | CC | 12 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1393236-0 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 24 | 250 | .17 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |
| 3-1393236-9 | 3D PDF | 1 formato C, SPDT, 1 C/O | CC | 48 | 250 | .217 | Solder Pins | Solder Pins | Montagem em placa | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable | 85 | 0 – 6 | - |