Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do duto de fiação
Duto de fiação
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza
-
Material do produto primário
PVC
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
30, 40, 60, 80, 100
-
Altura do produto (in)
1.181, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937
-
Comprimento do produto
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Largura do produto (mm)
25, 40, 60, 80, 100, 120
-
Largura do produto (in)
.984, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937, 4.724
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 50
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-Z62-W1-DP