Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do duto de fiação
Retentor de fios
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
35, 53, 75, 95
-
Altura do produto (in)
1.378, 2.087, 2.953, 3.74
-
Comprimento do produto (mm)
34, 53, 73, 93, 113
-
Comprimento do produto (in)
1.339, 2.087, 2.874, 3.661, 4.449
-
Largura do produto
20 mm [ .787 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-Z62-W1-RT