Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Dupla
Recursos de configuração
-
Número de fitas
50, 56, 84, 196, 280, 399, 475
-
Número de condutores
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
Características do corpo
-
Cor do fio (listra)
Verde
-
Cor do fio (base)
Amarelo, Preto
-
Material de isolamento de fio e cabo
ZEROHAL
-
Material condutor
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
14.7, 19,1, 10,9, 4,69, 5,49, 12,3
-
Diâmetro do cabo externo (in)
.185, .216, 0,579, 0,429, 0,484, 0,752
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
14.7, 19,1, 10,9, 4,69, 5,49, 12,3
-
Diâmetro do isolamento do condutor (mm)
2,69, 3,29, 9,7, 11,9, 16,1, 3,96, 8,3
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
2,48, 7,04, 14,3, 1,94, 8,3, 10,3
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
2,48, 7,04, 14,3, 1,94, 8,3, 10,3
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
0,277, 0,098, 0,327, 0,076, 0,563, 0,406
-
Tamanho do fio (mm²)
2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 95
Condições de uso
-
Tipo de cabo
Energia, ZHI15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-30 – 105
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-ZHI-CABLE