Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do produto de resina de envase :
Material de fundição
-
Sistema de Material :
Poliuretano de duas partes
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Bege
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Hidrólise Estável, Repelente de água
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Operação/Aplicação
-
Potting Resin Application Type :
Low & Medium Voltage Cable Accessories Suitable for Filled Xlpe, Pe, Pvc & Paper Insulated Cable, Potting
-
Resistência mecânica :
Alta resistência à tração para proteção mecânica, Mechanical Protection & Insulation
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393, HD 631.1 S2
-
Classificação de inflamabilidade UL :
No
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Product Volume (l):
4
-
Método de embalagem de resina de envase :
Saco de câmara dupla