Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 90
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
-
Material do produto primário :
Poliolefina
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 36
Dimensões
-
Largura do produto :
25 mm [ .98 in ]
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme