Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 24
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Dimensões
-
Diâmetro externo da bainha :
25 mm [ .984 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
240
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
25
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
25 – 95, 95 – 240
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
17.9 – 26, 23 – 33.6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.704 – 1.023, .905 – 1.322
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm):
5.2 – 12, 10.3 – 19.2
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in):
.204 – .472, .405 – .755
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, Américas, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Alemão