Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 36
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Dimensões
-
Diâmetro externo da bainha :
35 mm [ 1.37 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
400
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
95
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
95 – 240, 240 – 400
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
27.8 – 37.6, 36.2 – 42.8
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
1.09 – 1.48, 1.42 – 1.685
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm):
10.3 – 19.2, 17.8 – 24.6
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in):
.405 – .755, .7 – .968
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Alemão