Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Vida útil :Ilimitado
Power Component Options :Compression Lug Included (Shield), Mechanical Connectors Included, Mechanical Lug Included (Conductor), Mechanical Lug Included (Shield)
Joints & Splices Connector Type :Mechanical
Installation Technology :Heat Shrink
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :Transition Joint
Estilo da blindagem do cabo :Fio
Recursos de configuração
Número de Núcleos :1
Características elétricas
Classe de tensão (kV):≤ 24
Características do corpo
Material de Isolamento :Polymeric
Dimensões
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):500 – 630
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):39.2 – 44.7, 37.2 – 41.6
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):1.54 – 1.75, 1.46 – 1.63
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):630
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):500
Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm):25.5 – 27.6, 29 – 32.5
Faixa do diâmetro do condutor compatível (in):1 – 1.08, 1.14 – 1.28
Diâmetro externo da bainha :48 mm [ 1.88 in ]
Normas da indústria
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :IEC 60502-4