Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos :
RP-SMA to MHF1
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue RP SMA
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue MHF1
-
Tipo de cabo coaxial :
.81 mm
Recursos de configuração
-
Número de extremidades com conectores :
2
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo :
Ouro
-
Cor do cabo :
Preto
-
Material da Jaqueta :
PFA
Recursos de contato
-
revestimento de contato do centro :
Ouro
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
34
-
Diâmetro do cabo externo :
.81 mm [ .031 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Frequência operacional (GHz):
6
Outro
-
Material Dielétrico :
FEP
-
Comprimento de montagem do cabo :
.1 – 1 m [ .33 ft ]