Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Mechanical Connectors Included
-
Sistema de Material :
Poliolefina reticulada
-
Estilo de revestimento :
Em linha
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Plastic
Dimensões
-
Conexão de cabo :
Papel para Plástico
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
35 – 150
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
8.5 – 18.6 mm [ .334 – .732 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
35
-
Diâmetro externo da bainha :
27 – 54 mm [ 1.06 – 2.12 in ]
Operação/Aplicação
-
Certificado de construção naval-offshore :
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
DIN V 47640, EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1