Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão :
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente :
3 em 1
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Três Fases
Características elétricas
-
Corrente de saída (A):
5
-
Classificação de carga classe 3 (VA):
3.75
-
Classificação de carga classe 1 (VA):
2.5
-
Classificação de carga classe 5 (VA):
2.5
Dimensões
-
Razão :
400/5
-
Largura de abertura :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Altura da abertura :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Altura do produto :
95 mm [ 3.74 in ]
-
Profundidade do produto :
38 mm [ 1.496 in ]
-
Largura do produto :
141 mm [ 5.551 in ]
-
Peso do Produto (kg):
.725
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL