Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Vida útil :
2 anos
-
Preenchedor :
RAPID 43B
-
Embalagem de preenchimento (D/C) :
Latas
-
Geometria da torneira :
Paralelo
-
Selo de cabo :
Rolos de espuma
-
Selo do estojo :
Labirinto
-
Installation Technology :
Resin
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta da ramificação de resina LV
-
Método de fechamento :
Encaixe
Recursos de configuração
-
Número de fios de ramificação (Max) :
4
-
Número de fios principais (Max) :
4
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Transparent
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²):
70
-
Volume de preenchimento (l):
1.7
-
Compatible Cable Cross-Section - Branch (Min) (mm²):
10
-
Compatible Cable Diameter - Main (Min) (mm):
27
-
Compatible Cable Diameter - Branch (Min) (mm):
18
-
Compatible Cable Diameter - Branch (Max) (mm):
36
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
150
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
35
-
Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm):
55
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos :
Água, Humic Acids
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Não
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50393
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês