Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type :
Digital Display Meter
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
12 – 230
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
±10 V