Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 145
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section Range (mm²):
95 – 2500
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
34 – 97 mm [ 1.338 – 3.818 in ]
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric