Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Resistência CC (Nominal) (mΩ):
10.5
Características do corpo
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
-
Material do produto primário :
Cobre
Dimensões
-
Comprimento do produto :
100 m [ 328.08 ft ]
-
Peso (Nominal) (kg/km):
20.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Carretel
Outro
-
Cobertura da trança (%):
93