Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Valor Medido :
100
-
Escala (mA):
0/100
-
Forma de escala :
Escala curta (90)
-
Exatidão (%):
±2
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel :
50.8 mm [ 2.2 in ]
Características elétricas
-
Função do medidor de energia :
Amperímetro CC
-
Frequência operacional (Hz):
50 – 60
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel ANSI
Dimensões
-
Case Size :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL