Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
Parada de emergência
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Atuador redondo
Recursos de configuração
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Com
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Tátil
-
Função operacional :
NC
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
300
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
24 – 60
Características do corpo
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Estilo de bucha :
Simples
-
Cor do atuador :
Vermelho
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Liga de prata
Características da habitação