Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Chicote
-
Tipo de antena :
Chicote
-
Tipo de banda :
Banda Única
-
Localização da montagem :
Externo
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<1.6:1
-
Operação da antena :
Passivo
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Ganho (máx) (dB):
5.17
-
Banda de Frequência (MHz):
470 – 512
Características do corpo
-
Peso do Produto :
14.8 g [ .522 oz ]
Acessório mecânico
-
Polarização :
Linear
-
Tipo de montagem :
Montagem de parafuso
Dimensões
-
Comprimento do produto :
124 mm [ 4.88 in ]
-
Diâmetro do produto :
6 mm [ .236 in ]
Operação/Aplicação
-
Ambiente de antena :
Externo
-
Direcionalidade :
Omnidirecional
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Américas
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa de papelão
Outro
-
Nível de precisão :
Padrão