Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Terminação de antena :
RP-SMA
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Chicote
-
Tipo de antena :
Módulo
-
Tipo de banda :
Banda dupla
-
Localização da montagem :
Remoto
-
Configuração da porta :
Porta Única
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<1.9:1
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Ganho (máx) (dB):
4
-
Banda de Frequência (MHz):
2400 – 2485
-
Categoria de frequência :
2400 – 2500
-
Ganho máximo (dBi):
3 < 6
Características do corpo
-
Peso do Produto :
42 g [ 1.48148 oz ]
Acessório mecânico
-
Polarização :
Linear
-
Tipo de montagem :
Montagem adesiva
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
2 m [ 6.56 ft ]
-
Altura do produto :
4.2 mm [ .17 in ]
-
Comprimento do produto :
104 mm [ 4.09 in ]
-
Largura do produto :
17 mm [ .67 in ]
Operação/Aplicação
-
Direcionalidade :
Omnidirecional
Normas da indústria
-
Aplicação Primária :
Wi-Fi
-
Aplicações sem fio :
Wi-Fi