Antenas MiMo para frequências LTE, Wi-Fi e WiMAX
A antena de teto MiMo foi projetada especificamente para uso em trens, bondes/VLTs e ônibus. Além disso, nossa antena MiMo é versátil e pronta para o futuro, abrangendo todas as frequências LTE, WiFi e WiMAX usadas em todo o mundo, inclusive GSM-R e celular 700-6.000 MHz.
Incorporando dois elementos que funcionam em todas as frequências, de 698 MHz a 6.000 MHz, a linha de antenas de teto MiMo é versátil e pronta para o futuro. A série MiMo tem dois elementos radiadores aterrados CC. Em versões com um módulo GPS, ela é protegida por um protetor contra surtos de descarga a gás integrado. Abrigada em uma estrutura de policarbonato com retardante de chamas e resistente a altos impactos, a série de Antenas de Teto MiMo é impermeável e hermeticamente selada segundo o padrão IP67, o que garante que o desempenho da antena jamais seja comprometido.
Características Técnicas
- Cobre todas as frequências LTE, Wi-Fi e WiMAX usadas ao redor do mundo, inclusive GSM-R e celular de 700 a 6.000 MHz
- 2 elementos (700 MHz a 6 GHz)
- Antena GPS ativa opcional com protetor contra surtos integrado
- Em conformidade com padrões para veículos sobre trilho EN45545, EN50155, EN61373 e EN50121
- Estrutura em Policarbonato 1000 PEI e Base de Alumínio
- Montagem padrão do setor com quatro furos
- Elementos CC aterrados
- Correlação e isolamento definidos
- Classificação IP67 (quando instalada de acordo com as instruções de instalação)
Aplicações
- Trens e locomotivas de alta velocidade
- Bondes/VLTs
- Ônibus
- Sistemas de transporte de massa
- Maquinário pesado (caminhões de pedreira etc.)
Dados Elétricos
- Faixa de frequências (MHz): 2 de 698-960/1.700-6.000 MHz
- Máximo Ganho Isotrópico**
698-960: 6 dBi
1.710-2.700: 6 dBi
4,9-6 GHz: 10 dBi
- Polarização: vertical
- VSWR típico*: <2,5:1
- Padrão: omnidirecional
- Impedância: 50 Ω
- Potência de entrada máxima (W): 60
Dados GPS
Opcional
- Faixa de frequência (MHz): 1.560-1.612
- Impedância: 50 Ω
- Ganho de LNA: 26 dB + 3
- Polarização: circular no lado direito
- Tensão operacional: 3-5 VCC
- Corrente (típica): 15 mA
- Conformidade com compatibilidade eletromagnética de antena GPS: EN 301 489-1 V1.81 e EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Dados Mecânicos
Dimensões
- Altura (s/ sup.): 98 mm (3,86')
- Largura: 87 mm (3,42')
- Comprimento: 265 mm (10,4')
Especificações Ambientais
- Temperatura de operação: -50 oC/+80 oC (-58 oF/+176 oF)
- Material do Radome: policarbonato 1000
- Classificação do retardante de chamas do Radome: V0 (UL94)
- Material base: alumínio fundido (protegido contra corrosão e com revestimento eletrostático)
- Vedação IP67 (quando instalada de acordo com as instruções de instalação)
Dados de Aprovações
Aprovações Regulatórias
- EN 50155:2007 (aquecimento e refrigeração a seco)
- EN 61373:2010 e EN 50155:2007 (choque e vibração)
- EN 45545:2013 (fogo e fumaça)
Dados de Montagem
Fixação: quatro furos de montagem compatíveis com parafusos M12.
Dados de Terminação
Terminação
- Comunicação: dois plugues N (fêmea) c/ aterramento CC
- GPS: TNC (fêmea) protegido contra surtos