Antenas SiSo: abrangência de todas as frequências LTE, Wi-Fi e WiMAX
A série de Antenas de Teto SiSo foi projetada especificamente para uso em trens, bondes/VLTs e ônibus. Com vedação contra intempéries e hermeticamente selada segundo o padrão IP67, a antena SiSo pode manter um desempenho ideal em praticamente todas as condições.
A linha SiSo abrange 698 - 960/1.710 - 6.000 MHz com GPS/GNSS opcional e um amplificador de baixo ruído de 26 dB. O elemento radiador tem aterramento CC e, em versões com um módulo GPS, é protegido por um protetor integrado contra surtos de descarga a gás. Abrigada em uma estrutura de policarbonato com retardante de chamas e resistente a altos impactos, a série SiSo é impermeável e hermeticamente selada segundo o padrão IP67, o que garante que o desempenho da antena jamais seja comprometido.
Características Técnicas
- Celular: 700 - 6.000 MHz. Cobre todas as frequências LTE, Wi-Fi e WiMAX usadas em todo o mundo, inclusive GSM-R
- Versões UHF que cobrem de 380 a 430 MHz ou de 450 a 470 MHz também estão disponíveis mediante solicitação
- Antena GPS ativa opcional com protetor contra surtos integrado
- Em conformidade com padrões de trilho EN45545, EN50155, EN61373 e EN50121
- Estrutura retardante de chamas robusta com Ultem 1000 PEI e base e alumínio
- Antena com aterramento CC
- Montagem padrão do setor com quatro furos
- Classificação IP67 (quando instalada de acordo com as instruções de instalação)
Aplicações
- Trens e locomotivas de alta velocidade
- Bondes/VLTs
- Ônibus
- Sistemas de transporte de massa
- Maquinário pesado (caminhões de pedreira etc.)
A série de Antenas de Teto SiSo foi projetada especificamente para uso em trens, bondes/VLTs e ônibus
Dados Elétricos
- Faixa de Frequências (MHz): 698-960/1.710-6.000 MHz
- Máximo Ganho Isotrópico**:
698-960 MHz: 5 dBi
1.710-2.700 MHz: 7 dBi
4.900-6.000 MHz: 10 dBi
- Polarização: vertical
- VSWR típico*: <2,5:1
- Padrão: omnidirecional
- Impedância: 50 Ω
- Potência de entrada máxima (W): 60
*Medido em um plano de aterramento de 600 x 600 mm (2' x 2') com 1 m (3') de cabo de baixa perda.
**Medido em um plano de aterramento de 600 x 600 mm (2' x 2') sem cabo.
Dados GPS
(Opcional)
- Faixa de Frequências: 1.560-1.612
- Impedância 50 Ω
- Ganho de LNA: 26 dB + 3
- Polarização: circular no lado direito
- Tensão de operação: 3-5 VCC
- Corrente (típica): 15 mA
- Conformidade com compatibilidade eletromagnética de antena GPS: EN 301 489-1 V1.81 e EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Dados Mecânicos
Dimensões
Altura (s/ sup.): 110 mm (4,33')
Largura: 87 mm (3,42')
Comprimento: 260 mm (10,23')
Especificações Ambientais
- Temperatura de operação: -40 oC/+80 oC (-40 oF/+176 oF)
- Material Radome: Ultem 1000
- Classificação do retardante de chamas do Radome: V0 (UL94)
- Material Base: alumínio fundido
- Vedação IP67 (quando instalada de acordo com as instruções de instalação)
Dados de Aprovações
Aprovações Regulatórias
- EN 50155:2007 (aquecimento e refrigeração a seco)
- EN 61373:2010 e EN 50155:2007 (choque e vibração)
- EN 45545:2013 (fogo e fumaça)
Dados de Montagem
Fixação: quatro furos de montagem compatíveis com parafusos M12
Dados de Terminação
Terminação
- Comunicação: dois plugues N (fêmea) c/ aterramento CC
- GPS: TNC (fêmea) protegido contra surtos