Antenas para Aplicações Wi-Fi 6E
A TE Connectivity oferece um grande portfólio de antenas compatíveis com Wi-Fi 6E para uso nas flexíveis bandas de frequência ISM de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Com uma ampla seleção de antenas Wi-Fi 6E, a TE tem a antena certa para suas aplicações sem fio.
As antenas da TE para Wi-Fi 6E têm capacidade para dar suporte a bandas triplas (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), o que viabiliza uma ampla largura de banda na comunicação WLAN. O portfólio de Wi-Fi 6E da TE oferece produtos de antena que podem ser montados externamente, magneticamente ou por meio de painéis e oferecem proteção contra intempéries IP-67 . As soluções em antenas Wi-Fi 6E incorporadas da TE incluem antenas para placas de circuito impresso montadas em superfície, antenas para PCIs de furo passante, antenas para PCIs cabeadas antenas cabeadas de montagem adesiva flexível. As soluções em antenas da TE e o conhecimento sobre integração permitem que a capacidade total do espectro adicional de Wi-Fi 6E seja utilizada, permitindo novas aplicações e serviços, mais flexibilidade de rede e mais velocidade com latência reduzida em dispositivos e aplicações finais.
Características do Produto
- Adição de 1.200 MHz de largura de banda de frequência, acomodando 14 canais adicionais de 80 MHz ou 7 canais adicionais de 160 MHz
- Largura de banda de última geração e desempenho robusto de RF
- Integração de vários padrões sem fio
- Versões de bordo e cabeadas disponíveis em circuito em placa e flexíveis
- Personalizável em termos de comprimento de cabo e tipos de conector
- Matrizes MIMO (Multi-Input Multi-Output, Multientrada e Multissaída) personalizáveis
- Compatível com Wi-Fi 7
Vantagens do Produto
- Mais flexibilidade de rede com congestionamento reduzido
- Experiência de velocidade mais rápida e confiável com latência reduzida
- Oferece flexibilidade em termos de design do sistema
- Tempo de comercialização rápido com as capacidades de integração de RF da TE
Mercados e Aplicações
- Pontos de acesso/gateways/roteadores
- Segurança e proteção predial
- Cidades e casas inteligentes
- Dispositivos médicos e de saúde inteligentes
- Internet das Coisas
- Hotspots Wi-Fi
- Bluetooth, Zigbee, Thread
O que é Wi-Fi 6E?
Como o sistema de numeração de padrões IEEE 802.11 pode ser confuso,
a Wi-Fi Alliance começou a identificar o Wi-Fi como "gerações". O Wi-Fi 6 equivale ao
padrão IEEE 802.11ax, que é o padrão Wi-Fi de "sexta geração",
operando nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz. O Wi-Fi 6 também tem uma geração "estendida"
, conhecida como Wi-Fi 6E, que aproveita o IEEE 802.11ax em novas frequências
, de 5,925 GHz a 7,125 GHz.
Qual é a diferença entre Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E?
Tanto Wi-Fi 6 quanto Wi-Fi 6E referem-se ao padrão IEEE 802.11ax, mas Wi-Fi 6E, onde "E" significa estendido, expressa que a solução opera na faixa de 6 GHz (5,925 GHz a 7,125 GHz) do IEEE 802.11ax.