Deixe a TE ficar de OLHO na sua Qualidade
O EYE Check é um pequeno auxiliar de alinhamento de terminais de fios para aplicadores. Com um sistema de câmera em miniatura que pode ser instalado nas máquinas de crimpagem 3K, 5K ou GII da TE, o EYE Check facilita a inserção no aplicador e o alinhamento do terminal. Isso ajuda a eliminar erros e reduzir o desperdício e pode contribuir para prolongar a vida útil do ferramental. O conjunto de câmera especialmente projetado se conecta rapidamente aos aplicadores com alimentação lateral Ocean, HDR e HDI da TE, que possuem espaço atrás do suporte do terminal para a armação da câmera. O software suporta tanto os sistemas operacionais Windows quanto Mac OS X, e a câmera também funciona com o CQM-II da TE em máquinas de bancada.
60˚
Ângulo de visão
PC
Compatível com computadores
CQM II
Compatível com CQM II
Benefícios
A maioria dos problemas de crimpagem está relacionada à inserção de terminais. Uma inserção adequada ajuda a:
- Reduzir o desperdício
- Prolongar a vida útil do ferramental
- Aumentar o tempo de operação da máquina, já que ajuda a eliminar pausas para ajuste durante a produção
Recursos
- Compatível com computadores ou com o CQM II
- Tamanho da câmera: 11 mm x 120 mm
- Resolução: 1600 x 1200 pixels
- Foco manual
- Ângulo de visão = 60˚
A inserção adequada de terminais é um dos principais fatores que ajudam a prolongar a vida útil do ferramental e a aumentar o tempo de operação das máquinas, eliminando ajustes durante a produção.
- Comunicado de Imprensa da TE,
- 24 de abril de 2014
Aplicações
Processamento de fios e chicotes elétricos
- Eletrodomésticos
- Industrial
- Transporte
- Processamento de fios
- Aeroespacial e defesa
- Veículos elétricos híbridos
- Fabricação de chicotes elétricos