Reduza a ocorrência de pinos dobrados em aplicações de assentamento por pressão de conectores
A tecnologia SensiPress foi projetada para melhorar a detecção de pinos dobrados em aplicações de encaixe por pressão do conector, aumentando a precisão, reduzindo o ruído mecânico e o refugo, e simplificando a solução de problemas e a manutenção. À medida que a indústria utiliza cada vez mais conectores de alto desempenho com pinos menores e densidades de pinos mais altas, a capacidade de detectar pinos dobrados durante o estágio inicial do ciclo de assentamento está se tornando mais desafiadora. Os recursos de medição de alta sensibilidade da tecnologia SensiPress permitem que as máquinas de assentamento de conectores de pinos da TE meçam com mais precisão a força de pressão. Ao detectar contato precoce com a ferramenta, o que indica que um ou mais pinos estão dobrados ou fora de alinhamento, a máquina interrompe o ciclo de assentamento.
Vantagens
da tecnologia SensiPress
- Maior sensibilidade à força: a tecnologia SensiPress aumenta a capacidade de detecção de força no estágio inicial de contato do pino. Dessa forma, aumenta a precisão de detecção da sua máquina de inserção da TE em cinco vezes além do que está atualmente disponível no mercado.
- Graças ao seu design elegante, a nova tecnologia SensiPress ajuda as máquinas de assentamento por pressão da TE a funcionar em um nível mais elevado. A operação é bastante simples, usa menos células de carga e reduz o tempo de manutenção e configuração.

Melhore a organização com uma detecção de pinos mais precisa. Considerando que apenas um quilo e meio de força pode esmagar pinos pequenos, o excesso de força pode dificultar a detecção de um pino dobrado. Com a tecnologia SensiPress, otimizamos o posicionamento das células de carga ao isolar os sensores de força para eliminar excessos. Desse modo, aumentamos a capacidade de detectar pinos dobrados e interromper o ciclo de prensagem antes que placas de circuito impresso, que são caras, sejam danificadas.
Atualização SensiPress Instalada em Campo e Controlada por Servo
Um novo kit de atualização SensiPress, que pode ser instalado em campo, está disponível para todas as máquinas de assentamento por pressão BMEP/MEP/CBP/CMP existentes da TE. Retrofits para selecionar máquinas de assentamento por pressão podem ser feitos no local por um engenheiro de serviço de campo da TE. Nenhum software adicional é necessário e a instalação leva apenas algumas horas para ser concluída.

A popularização de pinos menores dificulta que os conjuntos de células de design e carga existentes (sensores de força) detectem um pino dobrado no estágio inicial do ciclo de pressão. Felizmente, um kit de atualização SensiPress instalado em campo está agora disponível para ajudar a reduzir danos em placas de circuito impresso.

Como Atualizar
- Entre em contato com a TE ou clique no botão "Solicitar um Orçamento para Atualização" no topo desta página.
- Forneça o número de modelo e série da sua Máquina de Assentamento de Conectores (Press-Fit) da TE.
- O departamento de Serviço de Campo da TE entrará em contato para marcar um horário de atendimento.
- Um engenheiro de serviço de campo da TE chegará ao local para concluir a atualização em algumas horas (ou até menos).