Projetada para eficiência e flexibilidade de produção
Projetada para barras de pinos de placas de circuito impresso, conectores de crimpagem em massa já com contatos, contatos e carcaças de crimpagem por pressão e conectores de borda de placa já com contatos, a ferramenta de MTA da TE possibilita crimpagens confiáveis e eficientes. Nossos cabeçotes de crimpagem intercambiáveis permitem que você alterne entre ferramentas manuais (50-100 crimpagens por dia) e unidades elétricas de bancada (mais de 200 crimpagens por dia), de acordo com a demanda de produção.
200+
Até mais de 200 crimpagens por dia

Reduza o trabalho com a terminação de fios em massa
.jpg)
Reduza seu custo aplicado
Encontre a ferramenta correta para o seu volume de produção
50 crimpagens por dia
Tipo | Código/Descrição da Estrutura | Código do Cabeçote de Crimpagem | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
Discreto | 58074-1* Alicate |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 Alicate Pneumático |
58246-2 | 58247-2 | |
Cabo Flat | 58074-1 Alicate |
58246-3 | 58247-3 |
58075-1 Ferramenta manual pneumática |
58246-3 | 58247-3 | |
Cabo a Placa | 58074-1 Ferramenta manual |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 Ferramenta manual pneumática |
58246-2 | 58247-2 | |
58024-1 Prensa Manual |
58039-1 | 58040-1 | |
Placa a Placa | 58575-1 Ferramenta Pneumática para Chicotes c/ Aplicador |
58242-3 | - |
58576-1 Ferramenta Pneumática para Chicotes c/ Aplicador |
- | 58009-2 |
58246-2 |
58246-2 |
100 crimpagens por dia
Tipo | Código/Descrição da Estrutura |
N° da peça da cabeça de crimpagem | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
Discreto | 58338-1 Alicate Pneumático c/ Montagem na Bancada |
58246-2 | 58247-2 |
931800-1 Unidade Elétrica de Bancada |
58246-2 | 58247-2 | |
Cabo Flat |
58074-1 Prensa Manual |
58039-1 | 58040-1 |
Cabo a Placa |
58575-1 Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador |
58242-3 | - |
58576-1 Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador |
- | 58009-2 | |
Placa a Placa |
58575-1 Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador |
58242-3 | - |
58576-1 Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador |
- | 58009-2 |
Mais de 200 crimpagens por dia
Tipo | Código | Cabeçote de Crimpagem | Código | Código | |
---|---|---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||||
Discreto | 58338-1 Alicate Pneumático c/ Montagem na Bancada |
58246-2 | - | 933567-1 Trilho de Alimentação de Terminais Soltos |
853542-1 Desbobinador da Fita de Alimentação |
- | 58247-2 | 853546-1 Conjunto da Fita de Alimentação |
- | ||
931800-1 Unidade Elétrica de Bancada |
58246-2 | - | 933568-1 Conjunto da Alimentação de Terminais Soltos |
- | |
- | 58247-2 | 853547-1 Conjunto da Fita de Alimentação |
- | ||
Cabo Flat |
312522-1† Prensa Pneumática de Bancada |
58039-1 | - | 854175-1 Trilho de Alimentação de Cabo Flat |
854200-1 Base do Trilho de Alimentação de Cabo Flat |
- | 58040-1 | 854176-1 Trilho de Alimentação de Cabo Flat |
- | ||
Cabo a Placa |
58575-1 Ferramenta Pneumática para Chicotes c/ Aplicador |
58242-3 | - | - | - |
58576-1 Ferramenta Pneumática para Chicotes c/ Aplicador |
- | 58009-2 | - | - | |
- | - | ||||
Placa a Placa |
58575-1 Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador |
58242-3 | - | - | - |
58576-1 Ferramenta de chicote de fios aéreo com aplicador |
- | 58009-2 | - | - |
* Cabeçotes de crimpagem disponíveis apenas para trabalhos de reparo/prototipagem: menos de cinco crimpagens por dia (58246-1 para MTA 100, 58247-1 para MTA 156). † Separador de fios de cabos flat disponível para Prensa Pneumática de Bancada (854449-2 para MTA 100, 854449-3 para MTA 156)