Crimpagens consistentes e de alta qualidade
Os alicates premium CERTI-CRIMP são ferramentas manuais para crimpagem de uma ampla gama de terminais, contatos e dispositivos de fiação especiais da TE. Projetados de acordo com especificações exigentes para crimpagens consistentes e de alta qualidade, com uma vida útil potencial de mais de 50.000 ciclos, conforme o cuidado do operador. Atualmente, os alicates CERTI-CRIMP estão disponíveis em sete estilos básicos, a escolha depende do produto que deverá ser aplicado.
50K
AS ferramentas manuais CERTI-CRIMP podem durar mais de 50.000 ciclos se forem utilizadas e mantidas corretamente.

Design de plataforma de matriz intercambiável
Opções de Alicates CERTI-CRIMP
Escolha entre sete designs básicos CERTI-CRIMP
Atualmente, oferecemos sete estilos básicos de alicates CERTI-CRIMP. A escolha deve ser feita de acordo com o produto que deverá ser aplicado e/ou do seu método de aplicação preferido. Por exemplo, contatos de barril aberto normalmente requerem movimento reto do mordente para minimizar uma possível rotação durante a crimpagem. Ou, se a sua aplicação exigir a crimpagem de diferentes tamanhos de terminais, você pode preferir usar uma única ferramenta com uma combinação de mordentes de crimpagem em vez de duas ou três ferramentas separadas.
Outras opções incluem ajuste de crimpagem do isolamento para diferentes espessuras de isolamento, localizador para posicionamento e suporte adequados do terminal ou contato na ferramenta, fixador de fios e a codificação por cores e/ou informações sobre o tamanho do fio no cabeçote ou cabo da ferramenta.







Conheça o Alicate
Sob medida para você
-
Ferramentas manuais de ação direta CERTI-CRIMP II (SAHT)
Projetada para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas e para confirmar a crimpagem total do contato.
-
Ferramenta manual de ação dupla (DAHT)
Desenvolvida para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas e para confirmar a crimpagem total do contato.
-
Ferramenta manual T-HEAD
Projetada para crimpagem de uma variedade de contatos, emendas e tampas de fios PIDG, PLASTI-GRIP e STRATO-THERM.
-
Ferramenta manual TETRA-CRIMP
Projetada para crimpagem de contatos e emendas de # 22 a # 10 AWG vermelho, azul, amarelo, preto HD e verde HD PIDG e PLASTI-GRIP.
-
Ferramenta manual UFHT
Apresenta uma matriz fixa (crimpador), matriz móvel (bigorna), localizador/fixador de fio e uma catraca. Tem a mesma configuração da ferramenta manual TETRA-CRIMP, mas a UFHT é apenas a estrutura.
-
Ferramentas manuais de cabeça pesada (HHHT) e matrizes
Projetada para crimpagem de uma variedade de contatos de peças soltas, incluindo cabo coaxial e contatos de fio de bitola pesada PIDG, PLASTI-GRIP, STRATO-THERM, SOLI-STRAND.