Kit de re-terminação COPALUM
A mesma crimpagem de qualidade certificada pela UL (Underwriters Laboratories) para aplicações domésticas em fiações de alumínio agora é oferecida em uma ferramenta ergonômica e portátil sem fio. A ferramenta, que não tem fios, é composta por um conjunto de mordentes integrado com duas câmaras de crimpagem, o que permite a realização de emendas de uma grande variedade de tamanhos e combinações de fios sem que seja necessário remover e substituir os conjuntos de mordentes repetidamente.
O Kit inclui:
- Uma ferramenta de crimpagem alimentada por bateria
- Duas baterias
- Um carregador de bateria
- Um estojo para transporte
- Um calibrador de crimpagem
Informações Principais
Ferramenta COPALUM
- Código da peça: 1976330-1
- Altura: 12"
- Largura: 3,75"
- Comprimento: 11,5"
- Peso: 10 lb
- Duração da bateria: 120 crimpagens
- Manual do cliente: 409-10080
- Ferramentas disponíveis em distribuidores licenciados. Ligue para 800-722-1111 para obter mais informações.