Simplicidade para a crimpagem de fios
As ferramentas pneumáticas da TE transformam a crimpagem de terminais de barril aberto ou fechado (incluindo crimpagem com quatro indentações) em um procedimento tão simples quanto pressionar um interruptor ou pedal, ajudando a reduzir a fadiga do operador. Para maior flexibilidade de produção, nosso portfólio de ferramentas de crimpagem de fios inclui opções portáteis ou de montagem em bancada. Isso permite que você se concentre no alinhamento de fios e terminais, possibilitando uma crimpagem mais rápida e com menos erros. Além disso, com nossas ferramentas pneumáticas de crimpagem 626, você pode continuar a usar a maioria dos seus cabeçotes de crimpagem e conjuntos de mordentes compatíveis da TE que já possui.
Recursos
- Leve, o que reduz a força física de operação em comparação com alicates
- Operação com interruptor manual ou pedal
- Sistemas portáteis ou montados na bancada
- Faixa de crimpagem de fios de 26 a 6 AWG (sistema 626) e 20 a 4 AWG (HDP-400)
- O sistema 626 funciona com cabeças compatíveis e conjuntos de matrizes existentes da TE e usa um conjunto da cabeça rotativo para alcançar locais de terminação difíceis